Produktnummer: 2183P

4K UHD Medienkabel, 4 Pr #23, F/UTP Flamarrest® Ummantelung, CMP

4 Paar 23 AWG massive blanke Kupferleiter, FEP-Isolierung, F/UTP, spiralförmiger TC-Abfluss, Reißleine, Flamarrest®-Ummantelung, Plenum CMP-LP (0,6 A)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HDBaseT, Full 5-Play, 4K (UHD/DCI), POH, POE

Leiter

Size Stranding Material
23 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) Western Electric (Modified)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC Two drain wires applied helically for added flexibility

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.270 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,270 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
22.7 Ohm/1000ft 330 pF/100m 72% 3.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,87 Ohm/1000 Fuß (19,3 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2
4 MHz 3.8
8 MHz 4.3
10 MHz 5.9
16 MHz 7.5
20 MHz 8.3
25 MHz 9.3
31.2 MHz 10.4
62.5 MHz 14.8
100 MHz 18.8
125 MHz 21
155 MHz 23
175 MHz 24.9

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C to +90°C 0°C To +75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen - Plenum, Innen, Außen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP-LP (0.6A), CL3P

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

POE gemäß 802.3af & POE+ 802.3at-2009

ISO/IEC-Compliance

11801 ed 2.2 (2011) Klasse D

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2183R

Anmerkungen

Werte über 100 MHz dienen nur zur technischen Information. Druck enthält absteigende Materialmarkierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2183P 010A250 Schwarz Reel-in-Box 250 ft 612825392958
2183P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825391678
2183P 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825391708
2183P 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825433231
2183P D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825391685
2183P D15Z1000 Blau ReelTuff Box 1.000 ft 612825433286
2183P 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825391692
2183P 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825433187

Ressourcen

Resources