Produktnummer: FLEXMODUL USOC

Flexible Modularbuchse, RJ45, MDVO-Stil

Flexmodul USOC ist in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sprachanwendungen

Gesamthöhe

0.85 in

Gesamtbreite

0.77 in

Gesamttiefe

1.35 in

Schaltplan

USOC

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 50 Einheiten.

Gewicht

0.014 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Werkzeugkompatibilität

Belden 110 Anschlusswerkzeug, MediaFlex Anschlussstation

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​1,000 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Gasdichte IDC-Verbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Anschlüsse

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit Frontplatten, Adaptern, Boxen und Patchpanels im Interface- und MDVO-Stil

Enthaltene Teile

1 Transparente Schutzkappe

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX101565

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
AX101034 Mandelfarben Einzelpack
AX101036 Schwarz Einzelpack
AX101033 Grau Einzelpack
AX102565 Elfenbeinfarben Einzelpack
AX101041 TIA Blau Einzelpack
AX101043 TIA Braun Einzelpack
AX101040 TIA Grün Einzelpack
AX101037 TIA Orange Einzelpack
AX101042 TIA Lila Einzelpack
AX101038 TIA Rot Einzelpack
AX101039 TIA Gelb Einzelpack
AX101035 Weiß Einzelpack

Ressourcen

Resources