Produktnummer: FXWSKCSSCNB25WB

Frontplatten und Bedienfelder – KeyConnect SC Simplex Modul, blauer Adapter, weiße Halterung

FX-Workstation, Keyconnect-Modul, SC Simplex, weiße Halterung, blauer Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gesamthöhe

0.92 in

Gesamtbreite

0.68 in

Gesamttiefe

1.3 in

Verpackung

verpackt 25 Stück pro Beutel

Materialien

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 White KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Blue SC Simplex

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Kompatible KeyConnect-Blende und Patch-Panel

Enthaltene Teile

Staubkappen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-31-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-31-2026


Ressourcen

Resources