Produktnummer: KEYCONNECT BNC 75 MODUL

KeyConnect Video BNC 50 oder 75 Ohm, Oberflächenmodul

KeyConnect Video BNC 50 oder 75 Ohm, Oberflächenmodul. in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

BNC Koaxial

Gesamthöhe

0.87 m

Gesamtbreite

0.66

Gesamttiefe

1.28

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

10 Einheiten im Kunststoffbeutel verpackt.

Gewicht

0.011 lbs

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Patch-Panel und Blende, BNC Koaxialkabelbaugruppe

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.181 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.181 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104573 Mandelfarben 611589006811
AX104574 Schwarz 611589006828
AX104575 Elektrisch-Weiß 611589006835

Ressourcen

Resources