Produktnummer: FS11V-25

ProSNS RG-11 Universal „F” Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG11 Universal-F-Stecker, nicht blinder Eingang mit Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. Dies passt für die meisten Standard- oder Quad-Shield-RG11-Kabel. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
-30 dB up to 1 GHz typical

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Salznebel: Erfüllt 1.000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, Feuchtigkeitsmigration: Erfüllt ANSI/SCTE 60 2010, RFI-Abschirmung: -85 dB typisch (60 % geklebte Folie), Einfügungsdämpfung: < -0,2 dB bis zu 1 GHz typisch

Betriebstemperaturbereich

-40 ºF (-40 ºC) bis 140 ºF (60 ºC)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Schwarz

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SS59/11 (Kompression), PS11 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0634 - .0647 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.280 - .294 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.390 - .417 Zoll

RG-Typ

11

Serie Typ

11

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FS11V-25 Farblos 845671000740