Produktnummer: FSNS59RCAU-25

ProSNS RG-59 RCA Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG59 RCA-Kompressionsstecker, nicht blinder Eingang mit geteiltem Ferrulendesign, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analog und digital Audio-Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥-20 dB up to 208 MHz typical

Betriebstemperaturbereich

-40°F (-40°C) bis 140°F (60°C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

RCA

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Rot

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR oder CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0418 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.144 - .157 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.232 - .273 Zoll

Kabel-Steckkraft

20 lbf

Kabel-Haltekraft

40 lbf

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

Salznebel: Besteht 1000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB (60 % verklebte Folie)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS59RCAU-25 Farblos 845671002607

Ressourcen

Resources