Produktnummer: DB6U-25

Double Bubble RG-6 „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG6 Universal-Stecker vom Typ „F“, passt für Standard-, Tri-Shield- und Quad-Shield-Koaxialkabel. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 30 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-2 GHz 25 dB Return Loss < 1.10 VSWR
DC-3 GHz 24 dB Return Loss < 1.16 VSWR

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0399 - .0418 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.180 - .193 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.265 - .305 Zoll

RG-Typ

6

Serie Typ

6

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.113 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.113 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB6U-25 Farblos 845671004878