Produktnummer: DBDS4BNC

Double Bubble RG-59 DS4 BNC-Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG59 DS4 BNC-Stecker, passend für Belden 734D1, 734D1T oder gleichwertige Koaxialkabelgrößen. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zentrale, DS4

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 36 dB Return Loss < 1.03 VSWR
DC-2 GHz 32 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-3 GHz 26 dB Return Loss < 1.10 VSWR

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Kabelauszugskraft über 65 Zoll/Pfund

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0339 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.145 - .155 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.220 - .240 Zoll

RG-Typ

59

Serie Typ

59

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DBDS4BNC Farblos 845671002188