Produktnummer: FSNS59BNCU-25

ProSNS RG-59 Universal BNC-Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG59 Universal-BNC-Kompressionsstecker, nicht blinder Eingang mit geteiltem Ferrulendesign, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. Universeller BNC-Stecker für Standard- oder Quad-Shield-RG59-Kabel. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥-32 dB up to 1 GHz typical

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Salznebel: Besteht 1000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB (60 % verklebte Folie), Alle Belden ProSNS Steckverbinder erfüllen oder übertreffen die SCTE Rückflussdämpfungsstandards.

Betriebstemperaturbereich

-40°F (-40°C) bis 140°F (60°C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Rot

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR oder CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0339 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.144 - .157 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.232 - .273 Zoll

Kabel-Steckkraft

20 lbf

Kabel-Haltekraft

40 lbf

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

Alle Belden ProSNS Steckverbinder erfüllen oder übertreffen die SCTE Rückflussdämpfungsstands.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS59BNCU-25 Farblos 845671002584