Produktnummer: KEYCONNECT HDMI KUPPLUNG

KeyConnect Multimedia-Modul HDMI (Version 1.4) Kupplung, F/F, vergoldet

KeyConnect Multimedia-Modul HDMI (Version 1.4)-Koppler, F/F, vergoldet, in mehreren Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HDMI-Verbindung bis Version 1.4

Gesamthöhe

0.87 m

Gesamtbreite

0.66

Gesamttiefe

1.378

Vordere Verbindung

Bündig, eingelassen

Verpackung

1 Einheiten in einem Kunststoffbeutel

Gewicht

0.020 lbs

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect-Anschlusstafel und Blende, HDMI-Kabelbaugruppe

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.175 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.175 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105345-AL Mandelfarben 611589007269
AX105345-BK Schwarz 611589007276
AX105345-EW Elektrisch-Weiß 611589007283