Produktnummer: KEYCONNECT RCA-KUPPLUNG

KeyConnect Multimedia-Modul Cinch-Kupplung, F/F, vergoldet

KeyConnect Multimedia-Modul, Cinch-Koppler, F/F, vergoldet, in mehreren Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
KEYCONNECT RCA-KUPPLUNG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RCA-Kabel

Gesamthöhe

0.87 m

Gesamtbreite

0.649

Gesamttiefe

1.213

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

1 Einheiten in einem Kunststoffbeutel

Gewicht

0.023 lbs

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Patch-Panel und Blende, RCA-Kabelbaugruppe

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105337-AL Mandelfarben 611589007054
AX105338-AL Mandelfarben 611589007085
AX105339-AL Mandelfarben 611589007115
AX105340-AL Mandelfarben 611589007146
AX105341-AL Mandelfarben 611589007177
AX105337-BK Schwarz 611589007061
AX105338-BK Schwarz 611589007092
AX105339-BK Schwarz 611589007122
AX105340-BK Schwarz 611589007153
AX105341-BK Schwarz 611589007184
AX105337-EW Elektrisch-Weiß 611589007078
AX105338-EW Elektrisch-Weiß 611589007108
AX105339-EW Elektrisch-Weiß 611589007139
AX105340-EW Elektrisch-Weiß 611589007160
AX105341-EW Elektrisch-Weiß 611589007191