Produktnummer: CAT5E KEYCONNECT BUCHSEN

CAT5E-Modularbuchse, RJ45, KeyConnect-Stil

CAT5E KeyConnect Ummantelungen sind in vielen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 1200, TIA-Kategorie 5E, ISO-Klasse D, 1000 BASE-T

Gesamthöhe

0.88 in

Gesamtbreite

0.64 in

Gesamttiefe

1.29 in

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 50 Einheiten.

Gewicht

0.014 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

Belden 110 Anschlusswerkzeug, MediaFlex Anschlussstation

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​1,000 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Gasdichte IDC-Verbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Anschlüsse

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Verifizierte Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels

Enthaltene Teile

1 T-Bar

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX103329

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
AX101308 Mandelfarben Einzelpack
AX101308-B24 Mandelfarben Großpackung (24)
AX101310 Schwarz Einzelpack
AX101310-B24 Schwarz Großpackung (24)
AX104186 Blau Einzelpack
AX104186-B24 Blau Großpackung (24)
AX104188 Braun Einzelpack
AX104188-B24 Braun Großpackung (24)
AX101309 Elektrisch-Weiß Einzelpack
AX101309-B24 Elektrisch-Weiß Großpackung (24)
AX101307 Grau Einzelpack
AX101307-B24 Grau Großpackung (24)
AX104185 Grün Einzelpack
AX104185-B24 Grün Großpackung (24)
AX103079 Elfenbeinfarben Einzelpack
AX103079-B24 Elfenbeinfarben Großpackung (24)
AX104182 Orange Einzelpack
AX104182-B24 Orange Großpackung (24)
AX104187 Lila Einzelpack
AX104187-B24 Lila Großpackung (24)
AX104183 Rot Einzelpack
AX104183-B24 Rot Großpackung (24)
AX101315 TIA Blau Einzelpack
AX101317 TIA Braun Einzelpack
AX101314 TIA Grün Einzelpack
AX101311 TIA Orange Einzelpack
AX101316 TIA Lila Einzelpack
AX101312 TIA Rot Einzelpack
AX101313 TIA Gelb Einzelpack
AX104184 Gelb Einzelpack
AX104184-B24 Gelb Großpackung (24)