Produktnummer: CAT6+ KEYCONNECT BUCHSEN

CAT6+ Modulare Buchse, RJ45, KeyConnect

CAT6+ KeyConnect Buchsen sind in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 2400, 3600 und 4800, TIA-Kategorie 6+, ISO-Klasse E, 1000 BASE-T

Gesamthöhe

0.88 in

Gesamtbreite

0.64 in

Gesamttiefe

1.29 in

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 50 Einheiten.

Gewicht

0.014 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

Belden 110 Anschlusswerkzeug, MediaFlex Anschlussstation

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​1,000 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Gasdichte IDC-Verbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Anschlüsse

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Geprüfte Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels

Enthaltene Teile

1 T-Bar

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX103329

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.445 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.445 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
AX101319 Mandelfarben Einzelpack
AX101319-B24 Mandelfarben Großpackung (24)
AX101321-B24 Schwarz Großpackung (24)
AX104193-B24 Blau Großpackung (24)
AX104195 Braun Einzelpack
AX104195-B24 Braun Großpackung (24)
AX101320 Elektrisch-Weiß Einzelpack
AX101320-B24 Elektrisch-Weiß Großpackung (24)
AX101318 Grau Einzelpack
AX101318-B24 Grau Großpackung (24)
AX104192 Grün Einzelpack
AX104192-B24 Grün Großpackung (24)
AX103076-B24 Elfenbeinfarben Großpackung (24)
AX103076 Elfenbeinfarben Einzelpack
AX104189 Orange Einzelpack
AX104189-B24 Orange Großpackung (24)
AX104194 Lila Einzelpack
AX104194-B24 Lila Großpackung (24)
AX104190 Rot Einzelpack
AX104190-B24 Rot Großpackung (24)
AX101326 TIA Blau Einzelpack
AX101328 TIA Braun Einzelpack
AX101325 TIA Grün Einzelpack
AX101322 TIA Orange Einzelpack
AX101327 TIA Lila Einzelpack
AX101323 TIA Rot Einzelpack
AX101324 TIA Gelb Einzelpack
AX104191 Gelb Einzelpack
AX104191-B24 Gelb Großpackung (24)