Produktnummer: R301602

IND RUGG RJ45 T568B AWG22-24 IP20 CAT6A UTP/STP FELD-KIT

DATATUFF® INDUSTRIAL ETHERNET RUGGEDIZED RJ45 T568B PLUG CAT6A UTP/STP (FELDSATZ) GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN IP20-INSTALLATIONEN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Laute Umgebung, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Gesamthöhe

0.62

Gesamtbreite

0.54

Gesamttiefe

2.06

Schaltplan

T568B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.060 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad PCB, Gold plated contacts RJ45
Rear Connection Zinc diecast - Nickel plated Ind DataTuff
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-40°C Bis +85°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +85°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +85°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Modular

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.2-D, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

DataTuff-Kabel, Steckverbinder und Zubehör

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX105479 Geeignet für die Verwendung mit Kabeln 300 V RMS und 600 V AWM. Äußere Ummantelung – Durchmesserbereich: 0,197 bis 0,354 Zoll. Isolierung Durchmesserbereich: 0,043 bis 0,063 Zoll. Parallelzangen-Schlüssel empfohlen gemäß Installationshandbuch.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
R301602 000S1 Keine