Produktnummer: MM ST Adapter

Multimode-Faser ST-Adapter

Multimode-Faser ST-Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
MM ST Adapter

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.293 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.293 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl
A0372311 Schwarz ST 1 Port