Breakout-Kits
Es sind Field Breakout-Kits erhältlich, die eine dauerhafte 900-μm-Beschichtung für 250-μm-Fasern bieten, um eine optimale Retention, Flex- und Twist-Unterstützung zu gewährleisten, ohne die Außenleistung von Bündeladerkabeln oder den kleinen Durchmesser von Mini-Verteilerkabeln/OptiTuff-Kabeln zu beeinträchtigen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Ermöglicht einen einfachen Übergang von 250 μm auf 900 μm
- Gewährleisten Sie eine langlebige, robuste Installation auf 250-μm-Glasfasern
-
TECHNISCHE DETAILS
FX Breakout-Kits
OptiTuff Breakout-Kits
OptiTuff® Breakout-Kits
Breakout-Kits