Produktnummer: 0985 YM57530-Y 104
Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf eine M12-Buchse, PG9-Panel-Rückwandmontage, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit gelbem Mantel
Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf eine M12-Buchse, PG9-Panel-Rückwandmontage, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit gelbem Mantel
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training