Produktnummer: RSTS 8X-RSTS 4D-S4742
Daten-Doppelanschlussleitung X-Code auf D-Code, M12-Stecker, gerade auf M12-Stecker, gerade, grüner TPE-Mantel, 4-polig, 0,38 mm²
Daten-Doppelanschlussleitung X-Code auf D-Code, M12-Stecker, gerade auf M12-Stecker, gerade, grüner TPE-Mantel, 4-polig, 0,38 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
|
Produktfamilie |
Datensteckverbinder |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Nennspannung |
60 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
0,8 kV |
|
Betriebsspannung |
50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
Gerade |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
8 |
|
Kodierung, Seite 1 |
X |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C - + 80 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-109 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
Messing (Cu/Zn) |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Kupfer über Gold (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial |
PA |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
PA |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 V-0 |
|
Befestigungsmaterial |
Messing (Cu/Zn) |
|
Befestigungsbeschichtung |
Nickel (Ni) |
|
Abschirmungsmaterial |
GD-Zn, vernickelt |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
542 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
0.38 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
4 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 30 mm |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 60 mm |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 5 M |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
TPE |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Mattes Grün ähnlich RAL 6018 |
|
Kabeldurchmesser D |
ø 6,50 ± 0,20 mm |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
PP |
|
Durchmesser isolierter Draht |
ø1.50 mm |
|
Gesamtabschirmung (Kabel) |
Cu-ETP1 verzinnt |
|
Folienabschirmung |
Al-PT Folie |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
40 °C + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
40 °C + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
CM (UL 1685) |
|
Leitungseigenschaften |
Ausschluss von gefährlichen Materialien; Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung: UL 1581 Sek. 1200 |
|
Farben der Kabelseele |
Weiß, Blau, Gelb, Orange |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gerade |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
|
Kodierung, Seite 2 |
D |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C - + 80 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67 |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-109 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
Messing (Cu/Zn) |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Kupfer über Gold (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PA |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 V-0 |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
PA |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 V-0 |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Messing (Cu/Zn) |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Nickel (Ni) |
|
Abschirmungsmaterial, Seite 2 |
GD-Zn, vernickelt |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Ölbeständigkeit |
IEC 60811-2-1 |
|---|
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 09-17-2025 |
|---|
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 09-17-2025 |
|---|
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 934639366 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/0,3 M | |
| 934639433 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/54 M | |
| 934639420 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/1 M | 1 m |
| 934639421 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/2 M | 2 m |
| 934639422 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/3 M | 3 m |
| 934639423 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/5 M | 5 m |
| 934639424 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/7 M | 7 m |
| 934639425 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/8 M | 8 m |
| 934639426 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/10 M | 10 m |
| 934639427 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/12 M | 12 m |
| 934639428 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/15 M | 15 m |
| 934639429 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M | 23 m |
| 934639429 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M | 23 m |
| 934639430 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M | 30 m |
| 934639430 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M | 30 m |
| 934639431 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/38 M | 38 m |
| 934639432 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/46 M | 46 m |
| 934639434 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/61 M | 61 m |
| 934639435 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/70 M | 70 m |
| 934639436 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/80 M | 80 m |
| 934639437 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/90 M | 90 m |