Produktnummer: RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508

M12-Kabelsatz, Push Pull, Schienenfahrzeuge, EN45545, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 4 x 0,34 mm², PoE

M12-Kabelsatz, Push Pull gemäß IEC 61076-2-010, Schienenfahrzeugbau, EN45545-2, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, Stecker auf Stecker, gerade auf gerade, D-kodiert, 4-polig, 2x0,34mm², PoE, 100BASE-T, CAT 5, 50 V AC / 60 V DC, 4 A, - 40 °C - + 85 °C (Betriebstemp.), IP65, IP67, DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Silikonfrei, Kälteflexibilität

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Eisenbahn Push-Pull

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Innerer Druckzug

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

PA

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

PA

Abschirmungsmaterial

GD-Zn, vernickelt

Kabelnummer

508

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

X-FRNC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 6,70 ± 0,30 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,63 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Folienabschirmung

Al-PT Folie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 40 °C - + 90 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

Flammbeständigkeit gem. IEC 45545: IEC 60332-1-2, EN50305 und IEC60332-3-25 Kat. D

Leitungseigenschaften

Das Kabel erfüllt die Anforderungen der relevanten Teile internationaler Bahnnormen wie DIN 5510-2, EN50153, EN50155, EN50305 und CEN/TS 45545

Farben der Kabelseele

weiß & blau, gelb & orange

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Eisenbahn Push-Pull

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Innerer Druckzug

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PA

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 V0

Befestigungsmaterial, Seite 2

PA

Abschirmungsmaterial, Seite 2

GD-Zn, vernickelt

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

IEC 60754-1, EN 50267-1-2, HCL ˂ 0,4 %

Ölbeständigkeit

IEC 60811-2-1, EN 50306 bei 4,8, EN 50306 bei 4,9, EN 50306 bei 4,10

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 05-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 05-05-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0100 1 m
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 1 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0200 2 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 2 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0300 3 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 3 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0500 5 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 5 m