Produktnummer: 0905 203 302
DeviceNet-Stromversorgungskabel, 7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 63 V, 12 A; schwarzes PUR-Kabel, 1,00 mm²
0905 203 302 – DeviceNet-Stromversorgungskabel, 7/8-Zoll-Doppelanschlusskabelsatz: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 63 V, 12 A; schwarzes PUR-Kabel, 1,00 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge