Produktnummer: 0906 UAC 302

Veraltet | Keine Alternative

7/8"-Stromanschluss: Stecker auf Buchse, 4-polig, Paneldurchführung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecher zu Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 7/8 - 16UNF-2A Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Fixiert, Außengewinde an Innengewinde

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

8 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C Zu + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Al, farblos eloxiert

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

7/8", Zn, Zn-beschichtet, Kontermutter

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
500002096 EINGESTELLT