Produktnummer: RK 100M-752
MINI 1-1/8" | Anschlusskabel | Gerade Buchse, 10-polig → offener Stecker, TPE (0,75 mm²) 18 AWG, 300 V / 7 A
MINI 1-1/8" | Einseitiges Anschlusskabel | 1-1/8"-Buchse, gerade, 10 Kontakte → offenes Ende | Kabel: Gelbes TPE; 0,75 mm² (18 AWG), 300 V / 7 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
White paper