Produktnummer: RKF 30-638
7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 3-polig, Frontmontage, 600 V, 10 A, mit 16 AWG-Pigtaldrähten
7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 3-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT-Panelabgriff, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, US-Farbcode
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
White paper