Produktnummer: RKF 601A-697
7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 6-polig, Frontmontage, 300 V, 5 A, mit 18 AWG-Pigtaldrähten
7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 6-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT-Panelanschluss, 300 V (UL), 5 A (UL), 18 AWG, US-Farbcode
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
White paper