Produktnummer: RS 1201M-728

1-1/8 - Stecker 0° | #Kontakte: 12 | 600 V | Kabel TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus"

1-1/8"-Anschlusskabel, gerader Stecker | Anzahl Kontakte: 12 | 600 V / 5 A | Kabel: TPE, gelb, 11 x 18 AWG, IEC | cURus 2238"

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RS 1201M-728

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 1-1/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | 1-1/8" Außengewinde | Gerade

Anzahl der Pins

12 (11+PE)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde, Kupplungsmutter

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

5 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

MINI: 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

728

Leiterquerschnitt

18 AWG

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 15,80 mm | 0,622″

Kabel-Isolierungsmaterial

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,79 mm | 0,110"

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-50° C bis + 105° C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-50° C bis + 105° C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-50° C bis + 105° C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-5° C bis + 105° C

UL Kabeltyp

UL: SEOOW; CSA: STOW

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation