Produktnummer: G 4 E 1 M Grau
Strombuchsenstecker der G-Serie: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 4-polig, graues Gehäuse; 50 V AC/DC, 10 A
Strombuchsenstecker der G-Serie: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 4-polig, graues Gehäuse; 50 V AC/DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge