Produktnummer: ECM 412
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, graues Gehäuse, 150 V AC/DC, 4 A
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, graues Gehäuse, 150 V AC/DC, 4 A