Produktnummer: ELST 3308 RV LH
M8-Einsatz-Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Leuchtanzeigefenstern, M8 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)
M8-Einsatz-Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Leuchtanzeigefenstern, M8 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)