Produktnummer: ELST 412 LED YE Au
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit LED, O-Ring und Außengewinde, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, gelbe LED, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, transparentes Gehäuse, 10-30 V DC, 4 A
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit LED, O-Ring und Außengewinde, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, gelbe LED, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, transparentes Gehäuse, 10-30 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs