Produktnummer: ELST 512 PG9
M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A