Produktnummer: PRKT 5-PRKT 5-56
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Buchse F&B (PVC) auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Buchse F&B (PVC), 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Buchse F&B (PVC) auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Buchse F&B (PVC), 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs