Produktnummer: PRKWT/LED P 4-07
M12 F&B (PVC) Sensor/Aktor-Anschlussleitung, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, A-kodiert, transparentes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 3 x LEDs (PNP); orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
M12 F&B (PVC) Sensor/Aktor-Anschlussleitung, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, A-kodiert, transparentes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 3 x LEDs (PNP); orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs