Produktnummer: PRST 4-PRKT 4-07
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 4-poliger M12-Stecker F&B (PVC) auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 4-polige M12-Buchse F&B (PVC), 230 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 4-poliger M12-Stecker F&B (PVC) auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 4-polige M12-Buchse F&B (PVC), 230 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs