Produktnummer: PRST 4-PRKWT/LED P 4-295
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 4-poliger M12 F&B-Stecker (PVC) auf abgewinkelte, A-kodierte, transparente 4-polige M12 F&B-Buchse (PVC) mit 3 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,34...
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 4-poliger M12 F&B-Stecker (PVC) auf abgewinkelte, A-kodierte, transparente 4-polige M12 F&B-Buchse (PVC) mit 3 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs