Produktnummer: RKMV 3-06
M8 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, gerade, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
M8 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, gerade, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs