Produktnummer: RKMV 3-RKMWV 3-224
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardbuchse auf abgewinkelte, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardbuchse auf abgewinkelte, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs