Produktnummer: RKMW 3-338
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,14 mm²
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,14 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs