Produktnummer: RKMW/LED A 3-224
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlusskabel: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 2 x LEDs (PNP); schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlusskabel: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 2 x LEDs (PNP); schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs