Produktnummer: RKT 4-602

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, gelbes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes PUR-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, gelbes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes PUR-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

602

Leiterquerschnitt

0.824 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Gelb ähnlich RAL 1021

Kabeldurchmesser D

ø 5,85 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Klasse 43

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,80 ± 0,05 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 45 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 20 °C - + 80 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL-VW1, CSA FT1

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von Silikon; Kälteflexibilität

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
39500 RKT 4-602/10 M 10 m 4 A
44836 RKT 4-602/5 M 5 m 4 A
52386 RKT 4-602/2 M 2 m 4 A
74892 RKT 4-602/15 M 15 m 4 A
103683 RKT 4-602/1 M 1 m 4 A
103684 RKT 4-602/3 M 3 m 4 A
104372 RKT 4-602/4 M 4 m 4 A
104498 RKT 4-602/20 M 20 m 4 A
5237 RKT 4-602/30 M 30 m 4 A
104342 RKT 4-602/3,6 M 3.6 m 4 A
934637610 RKT 4-602/6 M 6 m 4 A
600000268 RKT 4-602/10M 10 m 4 A
600000270 RKT 4-602/4M 4 m 4 A
600001404 RKT 4-602/15M 15 m 4 A
600001634 RKT 4-602/20M 20 m 4 A
600003360 RKT 4-602/0,6M 0.6 m 4 A
600004634 RKT 4-602/1M 1 m 4 A
600005386 RKT 4-602/30M 30 m 4 A
610000271 RKT 4-602/5M 5 m 4 A
610000269 RKT 4-602/2M 8 m 4 A