Produktnummer: RKT 5-259
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,50 mm²
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs