Produktnummer: RKT 5B-48

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, B-kodiert, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, B-kodiert, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

B

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

Pin-Belegung abweichend von IEC 61076-2-101 und IEC 61140

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

048

Leiterquerschnitt

4x0,34 mm²+1x0,50 mm²(GNYE)

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

ø 5,80 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,50 mm @ 0,34 mm²; ø 1,60 mm @ 0,50 mm²

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C - + 70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

Farben der Kabelseele

Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grün-Gelb

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
13306 RKT 5B-48/5 M 5 m 4 A
50329 RKT 5B-48/10 M 10 m 4 A
19834 RKT 5B-48/15 M 15 m 4 A
20027 RKT 5B-48/20 M 20 m 4 A
600000302 RKT 5B-48/5 M 5 m 4 A