Produktnummer: RKT 8-282

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, gerade, 8-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 7-adrig, 0,25 mm²

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, gerade, 8-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 7-adrig, 0,25 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue shield

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

2 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

282

Leiterquerschnitt

0.25 mm²

Anzahl der Drähte

7

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 6,0 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø1.17 mm

Folienabschirmung

Al-PT

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Gute Mikroben- und Hydrolysefestigkeit; Weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
415 RKT 8-282/45 M 45 m 2 A
1374 RKT 8-282/25 M 25 m 2 A
2454 RKT 8-282/3 M 3 m 2 A
46772 RKT 8-282/5 M 5 m 2 A
47077 RKT 8-282/2 M 2 m 2 A
55222 RKT 8-282/15 M 15 m 2 A
60548 RKT 8-282/10 M 10 m 2 A
76612 RKT 8-282/20 M 20 m 2 A
78617 RKT 8-282/0,5 M 0.5 m 2 A
89741 RKT 8-282/30 M 30 m 2 A
934637293 RKT 8-282/8 M 8 m 2 A
14483 RKT 8-282/1 M 1 m 2 A
20404 RKT 8-282/7,5 M 7.5 m 2 A
600004453 RKT 8-282/5 M 5 m 2 A
600004454 RKT 8-282/2 M 2 m 2 A
600004455 RKT 8-282/10 M 10 m 2 A
6X0076612 RKT 8-282/20 M 20 m 2 A
600004990 RKT 8-282/6 M 6 m 2 A
31193 RKT 8-282/7 M 2 A
27763 RKT 8-282/50 M 2 A
19707 RKT 8-282/1,5 M 2 A
19706 RKT 8-282/0,6 M 2 A