Produktnummer: RKTS 5-298

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black grey

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

250 V Wechselstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

298

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,85 ± 0,15 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø1.30 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Drahtgeflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; LABS – frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
455 RKTS 5-298/60 M 60 m 4 A
49230 RKTS 5-298/10 M 10 m 4 A
49231 RKTS 5-298/2 M 2 m 4 A
49232 RKTS 5-298/5 M 5 m 4 A
49236 RKTS 5-298/20 M 20 m 4 A
51248 RKTS 5-298/15 M 15 m 4 A
61632 RKTS 5-298/1 M 1 m 4 A
79736 RKTS 5-298/30 M 30 m 4 A
86910 RKTS 5-298/6 M 6 m 4 A
88011 RKTS 5-298/25 M 25 m 4 A
934637551 RKTS 5-298/40 M 40 m 4 A
75193 RKTS 5-298/1,5 M 1.5 m 4 A
934637814 RKTS 5-298/3 M 3 m 4 A
6127 RKTS 5-298/50 M 50 m 4 A
19645 RKTS 5-298/7 M 7 m 4 A
600003932 RKTS 5-298/5 M 5 m 4 A
600003995 RKTS 5-298/10 M 10 m 4 A
600004064 RKTS 5-298/30 M 30 m 4 A
600004114 RKTS 5-298/2 M 2 m 4 A
23566 RKTS 5-298/2,25 M 4 A
13085 RKTS 5-298/0,6 M 4 A
18982 RKTS 5-298/200 M 4 A
18981 RKTS 5-298/150 M 4 A