Produktnummer: RKWT 12-346

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 12-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 1,5 A; schwarzes PUR-Kabel, 12-adrig, 0,25 mm²

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 12-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 1,5 A; schwarzes PUR-Kabel, 12-adrig, 0,25 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
brown blue white green pink yellow black grey red purple grey-pink red-blue

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

12

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

1.5 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

346

Leiterquerschnitt

0.25 mm²

Anzahl der Drähte

12

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Schwarz ähnlich RAL 9005

Kabeldurchmesser D

ø 6,40 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,20 ± 0,05 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Leitungseigenschaften

Gute Beständigkeit gegen Mikroorganismen und Hydrolyse; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; PVC- und silikonfrei; frei von lackbenetzenden Substanzen; flexibel bei Kälte; geeignet für Schleppkettenanwendungen

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Produkteigenschaften

Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühl- und Schmiermittel sowie Emulsionen , Schleppkettentauglichkeit , Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 03-25-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 03-25-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
934627001 RKWT 12-346/1 M 1 m 1.5 A
934627002 RKWT 12-346/1,5 M 1.5 m 1.5 A
934627003 RKWT 12-346/10 M 10 m 1.5 A
934627004 RKWT 12-346/15 M 15 m 1.5 A
934627005 RKWT 12-346/2 M 2 m 1.5 A
934627006 RKWT 12-346/20 M 20 m 1.5 A
934627007 RKWT 12-346/3 M 3 m 1.5 A
934627008 RKWT 12-346/30 M 30 m 1.5 A
934627009 RKWT 12-346/5 M 5 m 1.5 A
6969 RKWT 12-346/25 M 25 m 1.5 A
19713 RKWT 12-346/0,3 M 1.5 A
19716 RKWT 12-346/4 M 1.5 A