Produktnummer: RKWT 4-3-260

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlussleitung: Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlussleitung: Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown n.c. blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

250 V

Nennspannung (UL)

250 V Wechselstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

260

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Schweißwiderstand

Schweißfunkenbeständig

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

ø 4,50 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø1.30 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Seewasserbeständigkeit; Kälteflexibilität

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

DIN EN 60811-2-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
71290 RKWT 4-3-260/2 M 2 m 4 A
71291 RKWT 4-3-260/5 M 5 m 4 A
71292 RKWT 4-3-260/10 M 10 m 4 A
16096 RKWT 4-3-260/3 M 3 m 4 A
600004552 RKWT 4-3-260/5 M 5 m 4 A
600004551 RKWT 4-3-260/2 M 2 m 4 A