Produktnummer: RKWT 5-228

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,50 mm²

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

Pin-Belegung abweichend von IEC 61076-2-101 und IEC 61140

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

228

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Schwarz ähnlich RAL 9005

Kabeldurchmesser D

ø 5,40 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,50 ± 0,05 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

50 °C + 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

25 °C + 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend weichmacherdiffusionsfrei; Ausschluss von PVC und Silikon; frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

IEC 60811:404

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
17977 RKWT 5-228/10 M 10 m 4 A
29637 RKWT 5-228/5 M 5 m 4 A
39846 RKWT 5-228/15 M 15 m 4 A
40212 RKWT 5-228/2 M 2 m 4 A
45537 RKWT 5-228/20 M 20 m 4 A
64039 RKWT 5-228/0,15 M 0.15 m 4 A
64169 RKWT 5-228/25 M 25 m 4 A
64229 RKWT 5-228/3 M 3 m 4 A
934636468 RKWT 5-228/10,25 M 10.25 m 4 A
326 RKWT 5-228/1 M 1 m 4 A
19232 RKWT 5-228/50 M 50 m 4 A
600003758 RKWT 5-228/10 M 10 m 4 A
600004078 RKWT 5-228/5 M 5 m 4 A
600007463 RKWT 5-228/30 M 30 m 4 A
600003082 RKWT 5-228/2 M 2 m 4 A
600004267 RKWT 5-228/15 M 15 m 4 A