Produktnummer: RKWT 5-70
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, abgewinkelt, 5-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-adrig, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs