Produktnummer: RKWT/LED W 4-265
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlussleitung: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 3 x LEDs (PNP); graues PUR-Kabel, 4-adrig, 0,34 mm²
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Anschlussleitung: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 10–30 V DC, 4 A, mit 3 x LEDs (PNP); graues PUR-Kabel, 4-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs