Produktnummer: RSF 5 M
M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs