Produktnummer: RSF 5U M
1/2"-20UNF-2B Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 1/2"-20UNF-2B - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 5-polig, U (1/2"-20UNF-2B)-kodiert, ungeschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A
1/2"-20UNF-2B Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 1/2"-20UNF-2B - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 5-polig, U (1/2"-20UNF-2B)-kodiert, ungeschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A